Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
1,4714 RON - 1,4714 RON 100 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
2.5 mm
5.0 mm
4,0328 RON - 9,2137 RON 15642 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
25.0 mm
3,3118 RON - 7,572 RON 600 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
9.0 mm
18.0 mm
5,5179 RON - 12,5907 RON 9900 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
30.0 mm
6,3991 RON - 14,6002 RON 2300 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
35.0 mm
1,4033 RON - 1,6979 RON 1650 În stoc
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
3.0 mm
8.0 mm
2,2734 RON - 2,2734 RON 100 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
7.0 mm
14.0 mm
1,4033 RON - 1,4033 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
2.5 mm
5.0 mm
2,4557 RON - 2,4557 RON 11000 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.5 mm
17.0 mm
2,3997 RON - 2,3997 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
16.0 mm
2,5886 RON - 2,5886 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
9.0 mm
20.0 mm
2,3997 RON - 5,4679 RON 5470 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
9.0 mm
20.0 mm
2,133 RON - 4,8523 RON 38 În stoc
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
1,8665 RON - 5,114 RON 5150 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
10.0 mm
2,3294 RON - 5,3533 RON 70 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
4.0 mm
8.0 mm
2,2173 RON - 2,2173 RON 50 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
6.5 mm
13.0 mm
2,0067 RON - 2,0067 RON 1500 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
5.5 mm
11.0 mm
2,6663 RON - 6,0977 RON 500 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
2,0348 RON - 4,652 RON 11300 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
6,8804 RON - 6,8804 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
40.0 mm
  • din 36
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 5.0 mm

20069186

Interval de preț
1,4714 RON - 1,4714 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    2.5 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 25.0 mm

20069575

Interval de preț
9,2137 RON - 4,0328 RON

Niveluri de stoc
15642 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 18.0 mm

20069551

Interval de preț
7,572 RON - 3,3118 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 30.0 mm

20069582

Interval de preț
12,5907 RON - 5,5179 RON

Niveluri de stoc
9900 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 35.0 mm

20069599

Interval de preț
14,6002 RON - 6,3991 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M2.5 8.0 mm

20069483

Interval de preț
1,6979 RON - 1,4033 RON

Niveluri de stoc
1650 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    3.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 14.0 mm

20069278

Interval de preț
2,2734 RON - 2,2734 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    14.0 mm
  • Lungimea filetului
    7.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 17.0 mm

20069315

Interval de preț
2,4557 RON - 2,4557 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    17.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.5 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 20.0 mm

20069360

Interval de preț
5,4679 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
5470 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M2.5 12.0 mm

20069247

Interval de preț
4,8523 RON - 2,133 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 10.0 mm

20069513

Interval de preț
5,114 RON - 1,8665 RON

Niveluri de stoc
5150 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 8.0 mm

20069629

Interval de preț
5,3533 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 13.0 mm

20069261

Interval de preț
2,2173 RON - 2,2173 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    13.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.5 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 11.0 mm

20069230

Interval de preț
2,0067 RON - 2,0067 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    11.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.5 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 12.0 mm

20069520

Interval de preț
6,0977 RON - 2,6663 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete M3 12.0 mm

20069254

Interval de preț
4,652 RON - 2,0348 RON

Niveluri de stoc
11300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel