Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.
Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0149.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d3 max | h1 max | Material | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,9417 RON - 19,9168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
30.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
15,9005 RON - 22,7151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
14,5524 RON - 20,7892 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
80.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
11,0612 RON - 15,8018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
11,7525 RON - 16,7894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
1.50
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
16.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
11,5221 RON - 16,4602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
1.50
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
12.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
16,7647 RON - 23,9496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Oţel inoxidabil 316
|
80.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
16,4882 RON - 23,5545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Oţel inoxidabil 316
|
40.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
16,2808 RON - 23,2582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
14,2413 RON - 20,3448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
20.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
11,9831 RON - 17,1186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
12.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
14,2413 RON - 20,3448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
25.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
14,5179 RON - 20,7398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
40.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
16,7647 RON - 23,9496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Oţel inoxidabil 316
|
50.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
16,7647 RON - 23,9496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
3.10
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
60.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
13,02 RON - 18,60 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.65
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
16.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
11,2917 RON - 16,131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
1.50
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
14,5524 RON - 20,7892 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
4.70
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
60.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
14,057 RON - 20,0814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
3.70
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
30.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
13,5961 RON - 19,423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
3.70
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
25.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina