20759018
20759018
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M6 |
---|---|
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 10.0 |
d4 min | 6.5 |
d6 | 12.0 |
H1 max | 6.0 |
l2 025 | 7.5 |
w1 | 1.6 |
A/F | 5.0 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina