Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale.
Această gamă de șuruburi captive cuprinde șuruburi cu cap înecat și acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale.
Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat al unui șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0153.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d3 max | h1 max | l1 025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0698 RON - 7,2425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
1.20
|
20.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 5,7611 RON - 8,2301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.6
|
1.65
|
16.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 9,3329 RON - 13,3327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.5
|
2.20
|
20.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 11,1765 RON - 15,9663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.2
|
2.50
|
40.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 12,7896 RON - 18,2708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0
|
3.00
|
60.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 12,5591 RON - 17,9416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0
|
3.00
|
30.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 10,0243 RON - 14,3203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.2
|
2.50
|
25.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 5,8763 RON - 8,3947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.6
|
1.65
|
20.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 5,0698 RON - 7,2425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.7
|
1.80
|
10.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 6,1068 RON - 8,7239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.6
|
1.65
|
25.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 11,5221 RON - 16,4602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.5
|
2.20
|
60.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 11,0612 RON - 15,8018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0
|
3.00
|
16.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 8,7568 RON - 12,5097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.5
|
2.20
|
10.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 11,9831 RON - 17,1186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0
|
3.00
|
25.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 8,872 RON - 12,6744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.5
|
2.20
|
12.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 5,4154 RON - 7,7363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.7
|
1.80
|
20.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 10,3699 RON - 14,8142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.5
|
2.20
|
40.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 11,4069 RON - 16,2956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0
|
3.00
|
20.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 5,4154 RON - 7,7363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.6
|
1.65
|
8.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 5,0698 RON - 7,2425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.7
|
1.80
|
12.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina