Meniu Caută

Șuruburi cu bile

În producție

Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis. Acestea constau dintr-un arbore filetat (sau piuliță) și un set de rulmenți cu bile șlefuite de precizie. Rulmenții cu bile se rotesc între arbore și piuliță, reducând frecarea și uzura obișnuită în sistemele de mișcare de alunecare.

Utilizate în mod obișnuit în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. În funcție de diametru, vă oferim o gamă largă de șuruburi cu bile.

Vă rugăm să rețineți: nu scoateți piulița cu bilă din manșon înainte de asamblare, deoarece bilele se vor desprinde, iar piulița va deveni inutilizabilă.Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis.

  • Șuruburile cu bilă sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară.
  • Transformă mișcarea de rotație în mișcare liniară.
  • Utilizate în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel Cod Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d2 d3 l1 Șurub dia. x lead Lead Cumpără
32 293,0789 RON - 40 366,3789 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x50
50.0
35 872,6189 RON - 44 840,7913 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
5000.0
50x50
50.0
13 113,7055 RON - 16 392,1622 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
5000.0
63x10
10.0
1 865,2921 RON - 2 331,6355 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.15
80.0
75.8
500.0
80x10
10.0
2 632,4124 RON - 3 290,518 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
1000.0
63x10
10.0
1 208,6575 RON - 1 510,8471 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x20
20.0
14 417,3542 RON - 18 021,6902 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
5500.0
63x10
10.0
3 585,4137 RON - 4 481,7722 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
3500.0
50x20
20.0
735,8278 RON - 919,7848 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
600.0
50x20
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
5500.0
50x20
20.0
7 337,771 RON - 9 172,2442 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.15
50.0
45.80
4500.0
50x10
10.0
3 602,579 RON - 4 503,206 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
500.0
50x50
50.0
4 086,5483 RON - 5 108,1728 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x20
20.0
14 815,4972 RON - 18 519,4018 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.15
80.0
75.8
4000.0
80x10
10.0
5 589,5977 RON - 6 986,9869 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.15
80.0
75.8
1500.0
80x10
10.0
1 842,6077 RON - 2 303,2849 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x20
20.0
11 810,1074 RON - 14 762,6343 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
4500.0
63x10
10.0
9 202,9113 RON - 11 503,6213 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
3500.0
63x10
10.0
971,635 RON - 1 214,5311 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
800.0
50x20
20.0
616,633 RON - 770,8166 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
500.0
50x20
20.0
  • din 18