Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire - PEEK

În producție

Șuruburile cu cap cu profil redus, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Profilul cu cap cu profil redus este ideal pentru ansambluri care necesită un spațiu minim, asigurând în același timp o performanță eficientă a fixării.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Aceasta îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0085, SRK0087

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Tip cap h1 l2 Mărime unitate de acționare l1 ±0.2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Cu cap tubular
3.65
1.6
3.0
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Cu cap tubular
3.65
1.6
3.0
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
16.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
25.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
40.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
25.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
Cu cap tubular
2.40
1.0
2.0
16.0
Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
Cu cap tubular
2.40
1.0
2.0
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
4.40
2.0
4.0
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
4.40
2.0
4.0
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Cu cap tubular
3.10
1.4
2.5
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Cu cap tubular
3.65
1.6
3.0
16.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Cu cap tubular
3.65
1.6
3.0
10.0
  • din 3