Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Metal

În stoc

Skrutky so šesťhranným tvarom hlavy sú dostupné v celom rade materiálov a rozmerov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
20 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
0,4546 RON - 0,7241 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
0,4378 RON - 0,6904 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
8.0 mm
0,4645 RON - 0,7339 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
16.0 mm
0,8139 RON - 1,9927 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
0,4855 RON - 0,7704 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.0 mm
0,4911 RON - 0,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
20.0 mm
0,4546 RON - 0,7241 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
1,5296 RON - 3,3961 RON 50 În stoc
M5
50.0 mm
0,4252 RON - 0,6749 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
0,4433 RON - 0,7016 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
12.0 mm
0,435 RON - 0,6862 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
16.0 mm
0,6454 RON - 1,1788 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
40.0 mm
0,6118 RON - 1,1156 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
20.0 mm
0,4252 RON - 0,6749 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
0,6216 RON - 1,1353 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
0,8953 RON - 2,1891 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
40.0 mm
0,4406 RON - 0,6974 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0 mm
0,5683 RON - 0,7858 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
16.0 mm
1,6839 RON - 3,7188 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
40.0 mm
0,7367 RON - 1,3444 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
25.0 mm
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal M5 50.0 mm MS Natural

10182956

Interval de preț
3,3961 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural