Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.
Disponibile într-o varietate de culori.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Filet bolț | D | Culoare | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16 UNF
|
|
Verde
|
2
|
|||
| 0,1739 RON - 0,6395 RON | 110450 În stoc |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,1739 RON - 0,8308 RON | 105700 În stoc |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Alb
|
|
||
| 10086988 | 0,2135 RON - 0,8728 RON | 28150 În stoc |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Negru
|
|
|
| 0,1326 RON - 0,1856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,5421 RON - 1,4384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7/16
|
|
Alb
|
1
|
||
| 0,1337 RON - 0,6996 RON | 76500 În stoc |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,4531 RON - 1,0404 RON | 11000 În stoc |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 1,9577 RON - 1,9577 RON | 795 În stoc |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
1
|
||
| 0,134 RON - 0,1876 RON | 64 În stoc |
M12
|
|
Alb
|
1
|
||
| 0,4531 RON - 1,0404 RON | 365 În stoc |
7/16
|
|
Gri
|
1
|
||
| 0,5421 RON - 1,4384 RON | 8000 În stoc |
7/16
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,4832 RON - 1,2777 RON | 1500 În stoc |
1/4
|
|
Negru
|
1
|
||
| 1,4101 RON - 3,7425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Negru
|
1
|
||
| 1,9988 RON - 4,6223 RON | 450 În stoc |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,7954 RON - 1,8293 RON | 1000 În stoc |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,9753 RON - 1,0837 RON | 84700 În stoc |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,2081 RON - 0,5474 RON | 17250 În stoc |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Negru
|
|
||
| 1,1719 RON - 3,1141 RON | 500 În stoc |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Alb
|
1
|
||
| 0,1971 RON - 0,4524 RON | 450 În stoc |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Gri
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina