Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1828 RON - 1,1828 RON | 150 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,4778 RON - 0,4778 RON | 150 În stoc |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,3628 RON - 0,3628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,3964 RON - 1,3964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,3313 RON - 0,3313 RON | 470 În stoc |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,9846 RON - 2,9846 RON | 110 În stoc |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
3,053 RON - 3,053 RON | 55 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,3833 RON - 0,3833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.5 mm
|
Negru
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,3463 RON - 0,3463 RON | 200 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,3628 RON - 0,3628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,1793 RON - 0,2149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,2732 RON - 1,2732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,3148 RON - 0,3148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.4 mm
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,6516 RON - 0,6516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,2198 RON - 1,2198 RON | 3500 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,3274 RON - 2,3274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,3822 RON - 2,3822 RON | 85 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,7387 RON - 1,7387 RON | 400 În stoc |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,6697 RON - 2,6697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
3,2447 RON - 3,2447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina