Meniu Caută

Șuruburi cu inel de ridicare - tip mamă

În producție

Aceste șuruburi cu inel de ridicare cu filet mamă oferă un punct de ridicare și prindere sigur și convenabil pentru diferite sarcini grele. Când sunt folosite, păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.

Au o tijă cilindrică solidă, cu un capăt filetat pentru atașare și un inel deschis la celălalt capăt. Inelul cu buclă servește ca punct de conectare sigur pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare. Designul de tip mamă oferă o conexiune puternică și fiabilă, permițând operațiuni de ridicare sigure și rapide. Nu sunt destinate ridicării repetate și nu trebuie utilizate la unghiuri de ridicare mai mari de 45 sau cu sarcini pivotante.

Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 C și +200 C. Pot funcționa chiar și la temperaturi puțin mai ridicate, dar acest lucru va reduce capacitatea de sarcină cu 10% până la 25%. Sunt adesea folosite pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare în șantierele de construcții, structuri industriale și aplicații auto.

  • Păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +200 C.
  • Sunt folosite pentru cârlige și lanțuri, în șantiere și în automobile.
  • Au o tijă cilindrică solidă, cu un capăt filetat pentru atașare și un inel deschis la celălalt capăt.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303, Oțel placat cu zinc Cod Serie: SRP4044, SRP4041

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h1 Material d1 Tip filet w1 w2 d2 Cumpără
13,4039 RON - 20,6179 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oțel placat cu zinc
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
82,778 RON - 127,3394 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oțel placat cu zinc
M20
Fine
72.0
40.0
40.0
720,4981 RON - 1 108,4514 RON Solicitați termenul de livrare aici
187.0
Oțel placat cu zinc
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
75,5138 RON - 116,1352 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0
Oțel placat cu zinc
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
41,082 RON - 63,2348 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oțel placat cu zinc
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
18,8785 RON - 29,0082 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
Oțel placat cu zinc
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
169,4448 RON - 260,6647 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.0
Oțel placat cu zinc
M16
Fine
63.0
35.0
35.0
22,6638 RON - 34,8917 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0
Oțel placat cu zinc
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
305,6858 RON - 470,2707 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.0
Oțel placat cu zinc
M30
Fine
108.0
60.0
65.0
12,2272 RON - 18,7761 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oțel placat cu zinc
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
36,1712 RON - 55,663 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.0
Oțel placat cu zinc
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
211,7548 RON - 325,7925 RON Solicitați termenul de livrare aici
128.0
Oțel placat cu zinc
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
251,1486 RON - 386,418 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0
Oțel placat cu zinc
M24
Fine
90.0
50.0
50.0
353,419 RON - 543,6865 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.0
Oțel placat cu zinc
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
378,0272 RON - 581,5456 RON Solicitați termenul de livrare aici
168.0
Oțel placat cu zinc
M48
Coarse
166.0
90.0
100.0
125,9582 RON - 193,7462 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.0
Oțel placat cu zinc
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
93,3683 RON - 143,6597 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oţel inoxidabil 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
55,5099 RON - 85,3875 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oţel inoxidabil 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
28,1383 RON - 43,2821 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.0
Oțel placat cu zinc
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
133,6323 RON - 205,5644 RON Solicitați termenul de livrare aici
62.0
Oţel inoxidabil 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
  • din 2