Aceste șuruburi cu inel de ridicare cu filet tată oferă un punct de ridicare și prindere sigur și convenabil pentru diferite sarcini grele. Când sunt folosite, păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.
Au o tijă filetată și un inel buclat în partea de sus. Tija filetată facilitează instalarea într-o gaură pre-forată sau într-o inserție filetată, iar inelul buclat oferă un punct de conectare sigur pentru cârlige, lanțuri sau alte echipamente de ridicare. Designul de tip tată oferă o conexiune puternică și de încredere, permițând operațiuni de ridicare sigure și rapide. Nu sunt destinate ridicării repetate și nu trebuie utilizate la unghiuri de ridicare mai mari de 45 sau cu sarcini pivotante.
Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 C și +200 C. Pot funcționa chiar și la temperaturi puțin mai ridicate, dar acest lucru va reduce capacitatea de sarcină cu 10% până la 25%. Sunt adesea folosite pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare în șantierele de construcții, structuri industriale și aplicații auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303, Oțel placat cu zinc Cod Serie: SRP4043A2, SRP4040
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h1 | Material | d1 | Tip filet | w1 | w2 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,9379 RON - 56,7886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
71.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 44,9709 RON - 69,1695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
53.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 87,741 RON - 134,9624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
71.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 373,4229 RON - 574,4854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
109.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 63,6956 RON - 98,0242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
62.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 58,3748 RON - 89,7873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
71.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M22
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 17,7018 RON - 27,2688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
62.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 34,2781 RON - 52,6957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 17,0878 RON - 26,2967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
31.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 187,0441 RON - 287,7799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
90.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 83,4432 RON - 128,3626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
71.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 19,2362 RON - 29,6222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 28,906 RON - 44,4588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 825,0717 RON - 1 269,3012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
187.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M56
|
Fine
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 18,981 RON - 29,2129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
53.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 329,3223 RON - 506,6461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
147.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M39
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 253,1955 RON - 389,5388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
128.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M33
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 15,0921 RON - 23,227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
62.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 4,4003 RON - 6,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 340,7315 RON - 524,1942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
128.0
|
Oțel placat cu zinc
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina