Meniu Caută

Șuruburi de blocare - cu cap subțire

În stoc

Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.

Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Disponibile într-o gamă de finisaje înnegrite sau naturale.
  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0161A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
152 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 Material d4 min d2 a012 d3 Cumpără
9,5634 RON - 13,662 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Inoxidabil înnegrit 303
3.5
2.0
8.0
10,1395 RON - 14,485 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
6.0
Inoxidabil înnegrit 303
3.8
2.3
8.0
10,3699 RON - 14,8142 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
6.0
Inoxidabil înnegrit 316
3.8
2.3
8.0
13,2504 RON - 18,9292 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
6.5
4.5
12.0
12,4439 RON - 17,777 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Inoxidabil înnegrit 316
4.5
2.8
10.0
11,4069 RON - 16,2956 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Inoxidabil înnegrit 303
4.5
2.8
10.0
9,6786 RON - 13,8266 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
6.0
Inoxidabil înnegrit 303
3.8
2.3
8.0
10,946 RON - 15,6372 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Inoxidabil înnegrit 303
4.5
2.8
10.0
12,9048 RON - 18,4354 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
6.5
4.5
12.0
10,2547 RON - 14,6496 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Inoxidabil înnegrit 303
4.5
2.8
10.0
10,2547 RON - 14,6496 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
5.5
3.7
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
5.5
3.7
10.0
  • din 8