Meniu Caută

Șurub captiv M8 30.0 Inoxidabil înnegrit 316

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20182281

Numărul piesei producătorului:

20182281

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 025 30.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Material Inoxidabil înnegrit 316
Tip de unitate Hexagonal
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne