Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | d2 a012 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,9034 RON - 42,7191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 39,7531 RON - 56,79 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 33,1471 RON - 47,3528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 31,5686 RON - 45,0981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
17.5
|
45.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 49,5159 RON - 70,7371 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 56,8069 RON - 81,1528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Titaniu G2
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 33,4228 RON - 47,7469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 37,4383 RON - 53,4833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 8,6214 RON - 12,3163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Titaniu G2
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 18,4239 RON - 26,3198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Titaniu G2
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 9,8025 RON - 14,0036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 20,9211 RON - 29,8872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 13,3455 RON - 19,065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 12,2827 RON - 17,5466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 19,0191 RON - 27,1702 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 7,0861 RON - 10,123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 16,8649 RON - 24,0927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.5
|
25.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
| 7,2042 RON - 10,2917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 7,7947 RON - 11,1353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina