Meniu Caută

Șurub captiv M10 25.0 Titaniu G2

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20186999

Numărul piesei producătorului:

20186999

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 46,5823 RON
100 - 249 41,9241 RON
250 - 749 37,2659 RON
750 + 32,6076 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

46,58 RON

1 x 46,5823 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
l1 025 25.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Material Titaniu G2
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne