Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,3386 RON - 46,1979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
17,5943 RON - 25,1347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
39,7168 RON - 56,7382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
29,6579 RON - 42,3685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
39,9242 RON - 57,0345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
17.5
|
45.0
|
24.0
|
12.0
|
||
30,7986 RON - 43,9981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
17.5
|
45.0
|
24.0
|
12.0
|
||
10,6004 RON - 15,1434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
7,6046 RON - 10,8637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Titaniu G2
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
14,3796 RON - 20,5423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
38,7835 RON - 55,4049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
9,2177 RON - 13,1681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
33,9555 RON - 48,5079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
35,6533 RON - 50,9332 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
13,4809 RON - 19,2584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G2
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
11,2917 RON - 16,131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
35,1195 RON - 50,1706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
8,4111 RON - 12,0159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Titaniu G2
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
36,2947 RON - 51,8496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
Inoxidabil înnegrit 316
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
12,2135 RON - 17,4478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G2
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
45,1783 RON - 64,5403 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
25.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina