Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).
Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,2135 RON - 17,4478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G5
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
15,6701 RON - 22,3858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
Titaniu G5
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
32,6076 RON - 46,5823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.5
|
Titaniu G2
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
8,872 RON - 12,6744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Titaniu G5
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
57,9678 RON - 82,8112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Titaniu G2
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
27,3075 RON - 39,0106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G5
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
26,6161 RON - 38,023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G2
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
10,7156 RON - 15,308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Titaniu G5
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
55,8938 RON - 79,8483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Titaniu G2
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
55,4214 RON - 79,1735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
15.0
|
Titaniu G2
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
12,9048 RON - 18,4354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G5
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
||
16,7071 RON - 23,8672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
Titaniu G5
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
9,5634 RON - 13,662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Titaniu G5
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
26,6161 RON - 38,023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Titaniu G5
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
8,0654 RON - 11,5221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.0
|
Titaniu G5
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
39,2328 RON - 56,0469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G5
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
39,2328 RON - 56,0469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
Titaniu G5
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
21,4312 RON - 30,616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Titaniu G5
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
7,3741 RON - 10,5345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
15,7853 RON - 22,5505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina