Meniu Caută

Şuruburi de îmbinare

În stoc

Spojovacie skrutky sa používajú so spojovacími maticami a valcovými maticami, ktoré je možné zakúpiť samostatne. Rozmer hlavy skrutky a matice je zhodný, čo zabezpečuje úhľadný design na obidvoch stranách zostavy.

Tieto skrutky sa najčastejšie používajú na svojpomocnú montáž a plochý nábytok. Montujú sa jednoducho a rýchlo pomocou imbusového kľúča M4 (nie je súčasťou dodávky).

Dodávané v rôznych dĺžkach.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkované


Cod Serie: SR1585

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime sub cap Diametru cap Lungimea filetului Cumpără
0,3564 RON - 0,8159 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
20.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
0,8294 RON - 2,0325 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
50.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,7199 RON - 1,7749 RON 77 În stoc
M8
40.0 mm
17.0 mm
30.0 mm
1,3879 RON - 3,2635 RON 90 În stoc
M8
100.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,8588 RON - 2,1041 RON 220 În stoc
M6
100.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,5374 RON - 1,2352 RON 688 În stoc
M6
50.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,4223 RON - 0,969 RON 970 În stoc
M6
30.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
0,6749 RON - 1,5458 RON 80 În stoc
M6
70.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
1,1436 RON - 2,7339 RON 240 În stoc
M8
80.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,6904 RON - 1,6318 RON 275 În stoc
M6
80.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,804 RON - 1,9753 RON 250 În stoc
M6
90.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,6034 RON - 1,4457 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
60.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
0,4785 RON - 1,1049 RON 1776 În stoc
M6
40.0 mm
17.0 mm
30.0 mm
0,9318 RON - 2,1328 RON 100 În stoc
M8
60.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
Şurub de îmbinare M8 40.0 mm Oțel

10378694

Interval de preț
1,7749 RON - 0,7199 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Diametru cap
    17.0 mm
  • Tip de unitate
    Hexagonal
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    4.0 mm
Şurub de îmbinare M8 100.0 mm Oțel

10378731

Interval de preț
3,2635 RON - 1,3879 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Diametru cap
    17.0 mm
  • Tip de unitate
    Hexagonal
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    4.0 mm
Şurub de îmbinare M6 100.0 mm Oțel

10378687

Interval de preț
2,1041 RON - 0,8588 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Diametru cap
    17.0 mm
  • Tip de unitate
    Hexagonal
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    4.0 mm
Şurub de îmbinare M6 50.0 mm Oțel

10378632

Interval de preț
1,2352 RON - 0,5374 RON

Niveluri de stoc
688 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Diametru cap
    17.0 mm
  • Tip de unitate
    Hexagonal
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    4.0 mm
Şurub de îmbinare M6 30.0 mm Oțel

10378618

Interval de preț
0,969 RON - 0,4223 RON

Niveluri de stoc
970 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametru cap
    17.0 mm
  • Tip de unitate
    Hexagonal
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    4.0 mm
Şurub de îmbinare M6 70.0 mm Oțel

10378656

Interval de preț
1,5458 RON - 0,6749 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Diametru cap
    17.0 mm
  • Tip de unitate
    Hexagonal
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    4.0 mm
Şurub de îmbinare M8 80.0 mm Oțel

10378724

Interval de preț
2,7339 RON - 1,1436 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Diametru cap
    17.0 mm
  • Tip de unitate
    Hexagonal
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    4.0 mm
Şurub de îmbinare M6 80.0 mm Oțel

10378663

Interval de preț
1,6318 RON - 0,6904 RON

Niveluri de stoc
275 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Diametru cap
    17.0 mm
  • Tip de unitate
    Hexagonal
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    4.0 mm
Şurub de îmbinare M6 90.0 mm Oțel

10378670

Interval de preț
1,9753 RON - 0,804 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Diametru cap
    17.0 mm
  • Tip de unitate
    Hexagonal
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    4.0 mm
Şurub de îmbinare M6 40.0 mm Oțel

10378625

Interval de preț
1,1049 RON - 0,4785 RON

Niveluri de stoc
1776 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Diametru cap
    17.0 mm
  • Tip de unitate
    Hexagonal
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    4.0 mm
Şurub de îmbinare M8 60.0 mm Oțel

10378717

Interval de preț
2,1328 RON - 0,9318 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Diametru cap
    17.0 mm
  • Tip de unitate
    Hexagonal
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    4.0 mm