Meniu Caută

Șuruburi hexagonale – PEEK

În producție

Șuruburile hexagonale din PEEK oferă o rezistență mecanică deosebită, rezistență chimică și stabilitate termică.

Prezintă o tijă complet filetată care îmbunătățește rezistenţă la forfecare și alinierea ansamblurilor. Designul permite aplicații cu cuplu mare și atașamente sigure utilizând unelte standard, asigurând fiabilitate în timpul sarcinilor de asamblare și întreținere.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele de procesare a semiconductorilor și chimică. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR1930

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
39 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M4
2.8
1.4
7.0
25.0
Solicitați termenul de livrare aici
M10
7.0
3.0
17.0
45.0
Solicitați termenul de livrare aici
M8
5.5
2.5
13.0
25.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
4.0
2.0
10.0
45.0
Solicitați termenul de livrare aici
M10
7.0
3.0
17.0
50.0
Solicitați termenul de livrare aici
M10
7.0
3.0
17.0
35.0
Solicitați termenul de livrare aici
M10
7.0
3.0
17.0
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
M10
7.0
3.0
17.0
40.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
2.8
1.4
7.0
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
2.8
1.4
7.0
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M5
3.5
1.6
8.0
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
M5
3.5
1.6
8.0
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
2.8
1.4
7.0
15.0
Solicitați termenul de livrare aici
M5
3.5
1.6
8.0
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
4.0
2.0
10.0
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
4.0
2.0
10.0
50.0
Solicitați termenul de livrare aici
M10
7.0
3.0
17.0
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
4.0
2.0
10.0
40.0
Solicitați termenul de livrare aici
M10
7.0
3.0
17.0
25.0
Solicitați termenul de livrare aici
M8
5.5
2.5
13.0
30.0
  • din 2