Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1865 RON - 0,2302 RON | 1000 În stoc |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2025 RON - 0,25 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | 900 În stoc |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2194 RON - 0,2709 RON | 1000 În stoc |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1775 RON - 0,2192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1818 RON - 0,2244 RON | 1000 În stoc |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2325 RON - 0,2871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4507 RON - 0,5565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9767 RON - 1,2058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9681 RON - 1,1952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,3849 RON - 1,7097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2239 RON - 0,2764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3179 RON - 0,3925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4552 RON - 0,562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9201 RON - 1,136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9681 RON - 1,1952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,3849 RON - 1,7097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina