Tieto strojové skrutky sú navrhnuté s nízkou výškou hlavy ako estetické a priestorovo úsporné. Nízkoprofilová hlava z nich robí ideálnu voľbu pre aplikácie s nízkym odstupom. Naša ponuka zahŕňa možnosti nízkoprofilovej a špeciálnej nízkoprofilovej hlavy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune șurub torx | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9373 RON - 17,9312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 18,9281 RON - 21,3074 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 15,9373 RON - 17,9312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 40,8603 RON - 45,9778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 15,9373 RON - 17,9312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 80,3545 RON - 90,4024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 59,894 RON - 63,4163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 56,3716 RON - 63,4163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 154,7871 RON - 163,8946 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 96,0718 RON - 108,0703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 12,8004 RON - 14,4087 RON | 50 În stoc |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 13,5847 RON - 15,286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 14,3689 RON - 16,1633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 20,7271 RON - 23,3093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 45,6221 RON - 51,3337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 181,1415 RON - 191,8068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 67,3384 RON - 75,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 20,4966 RON - 23,062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 17,2799 RON - 19,4332 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 124,2026 RON - 139,7279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina