Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5011 RON - 0,5011 RON | 650 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4832 RON - 0,4832 RON | 90 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,0021 RON - 1,0021 RON | 325 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4873 RON - 0,4873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3696 RON - 0,3696 RON | 500 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3176 RON - 0,3176 RON | 150 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1697 RON - 0,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,9419 RON - 0,9419 RON | 600 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,6297 RON - 0,6297 RON | 650 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5325 RON - 0,5325 RON | 70 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,6804 RON - 0,6804 RON | 5500 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5011 RON - 0,5011 RON | 13800 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3545 RON - 0,3545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1999 RON - 0,1999 RON | 58 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,7995 RON - 0,7995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3148 RON - 0,3148 RON | 1000 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4847 RON - 0,4847 RON | 2925 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3148 RON - 0,3148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3189 RON - 0,3189 RON | 100 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2012 RON - 0,2012 RON | 1380 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina