Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
584 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,2015 RON - 0,2487 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
Natural
PA
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,3087 RON - 0,3811 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
Natural
PA
40.0 mm
Acționare cu fante
0,3106 RON - 0,3835 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Natural
PA
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,8977 RON - 1,1083 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
M8
Natural
PA
10.0 mm
Acționare încrucișată
1,3252 RON - 1,6361 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
M8
Natural
PA
70.0 mm
Acționare încrucișată
0,7869 RON - 0,9715 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Natural
PA
75.0 mm
Acționare încrucișată
0,756 RON - 0,9334 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Natural
PA
70.0 mm
Acționare încrucișată
0,6799 RON - 0,8394 RON 400 În stoc
1.3 mm
M8
Natural
PA
20.0 mm
Acționare cu fante
0,3481 RON - 0,4298 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
Natural
PA
10.0 mm
Acționare cu fante
0,3437 RON - 0,4243 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Natural
PA
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,26 RON - 0,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
Natural
PA
40.0 mm
Acționare cu fante
0,26 RON - 0,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
Natural
PA
40.0 mm
Acționare încrucișată
0,4587 RON - 0,5663 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Natural
PA
30.0 mm
Acționare cu fante
0,3174 RON - 0,3919 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Natural
PA
10.0 mm
Acționare cu fante
0,4718 RON - 0,5824 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Natural
PA
35.0 mm
Acționare cu fante
0,2307 RON - 0,2848 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Natural
PA
10.0 mm
Acționare încrucișată
1,1288 RON - 1,3935 RON 1500 În stoc
1.5 mm
M10
Natural
PA
35.0 mm
Acționare cu fante
1,0024 RON - 1,2375 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M10
Natural
PA
20.0 mm
Acționare cu fante
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5
Natural
PA
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5
Natural
PA
10.0 mm
Acționare cu fante
  • din 30
Șurub Acționare cu fante M8 20.0 mm PA Natural

10399941

Interval de preț
0,8394 RON - 0,6799 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru pas
    1.3 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Tip cap
    Cap cu profil foarte redus
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M10 35.0 mm PA Natural

10400289

Interval de preț
1,3935 RON - 1,1288 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru pas
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Tip cap
    Cap cu profil foarte redus
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante