Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
584 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2
Natural
PA
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1629 RON - 0,2011 RON 700 În stoc
0.5 mm
M2.5
Natural
PA
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1599 RON - 0,1974 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2
Natural
PA
4.0 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5
Natural
PA
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,2516 RON - 0,3106 RON 300 În stoc
0.5 mm
M3
Natural
PA
40.0 mm
Acționare cu fante
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2
Natural
PA
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,1614 RON - 0,1993 RON 40250 În stoc
0.4 mm
M2
Natural
PA
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,166 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5
Natural
PA
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5
Natural
PA
6.0 mm
Acționare cu fante
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5
Natural
PA
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2
Natural
PA
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,166 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2
Natural
PA
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5
Natural
PA
6.0 mm
Acționare încrucișată
12,6438 RON - 32,8039 RON Solicitați termenul de livrare aici
M1.6
Maro
PEEK
3.5 mm
Acționare încrucișată
30,6046 RON - 75,9252 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Bej
PPS
25.0 mm
Acționare încrucișată
2,425 RON - 2,7233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Reny
8.0 mm
Acționare încrucișată
3,2679 RON - 3,6699 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Reny
10.0 mm
Acționare încrucișată
2,8011 RON - 3,1642 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Reny
5.0 mm
Acționare încrucișată
2,8011 RON - 3,1642 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Reny
6.0 mm
Acționare încrucișată
11,8268 RON - 13,3051 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Reny
20.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 30
Șurub Acționare încrucișată M2.5 8.0 mm PA Natural

10295540

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    4.8 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
Șurub Acționare cu fante M3 40.0 mm PA Natural

10296189

Interval de preț
0,3106 RON - 0,2516 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M2 6.0 mm PA Natural

10294772

Interval de preț
0,1993 RON - 0,1614 RON

Niveluri de stoc
40250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    3.8 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Dimensiune filet
    M2
  • Diametru pas
    0.4 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm