Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2368 RON - 0,2368 RON | 2000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4832 RON - 0,4832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5695 RON - 0,5695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5107 RON - 0,5107 RON | 450 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3545 RON - 0,3545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3299 RON - 0,3299 RON | 90 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,7269 RON - 0,7269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3299 RON - 0,3299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3463 RON - 0,3463 RON | 200 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5011 RON - 0,5011 RON | 200 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4873 RON - 0,4873 RON | 800 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,7212 RON - 0,7212 RON | 60 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,6736 RON - 0,6736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,7365 RON - 0,7365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5476 RON - 0,5476 RON | 675 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3408 RON - 0,3408 RON | 1297 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
4,0388 RON - 8,858 RON | 125 În stoc |
|
M3
|
Maro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
32,475 RON - 36,9109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Maro
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,846 RON - 0,846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5065 RON - 0,5065 RON | 420 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina