Meniu Caută

Șurub cu aerisire M8 30.0 13.0 Bej PEEK

Vented Cap Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance and thermal stability. Features a hollow core or vent that allows trapped gas or liquid to escape. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Numărul piesei Essentra:

20820978

Numărul piesei producătorului:

20820978

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 34,0732 RON
100 + 30,6658 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

681,46 RON

20 x 34,0732 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 ±0.2 30.0
d2 13.0
d3 1.8
h1 8.0
l2 2.5
A/F 6.0
Rezistenta la tractiune N 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne