Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus - PEEK

În producție

Șuruburile cu cap ventilat, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Prezintă un miez gol sau o gură de aerisire care permite gazului sau lichidului prins să iasă, ceea ce le face ideale pentru aplicații în vid.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C, ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
12.0
1.6
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
30.0
1.8
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
15.0
1.8
Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
15.0
1.8
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
20.0
1.0
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
15.0
1.6
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
10.0
1.8
Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
20.0
1.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
12.0
1.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
8.0
1.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
10.0
1.0
Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
25.0
1.8
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
20.0
1.8
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
10.0
1.3
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
12.0
1.3
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
10.0
1.6
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
25.0
1.3
Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
15.0
1.0
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
15.0
1.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
15.0
1.3
  • din 2