Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.
Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,6529 RON - 42,171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
32,9368 RON - 43,8993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
25.0
|
14.0
|
1.8
|
||
18,1227 RON - 24,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
16,74 RON - 22,32 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
14,7648 RON - 19,6535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
28,1469 RON - 37,5292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
29,0851 RON - 38,7637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
22,4188 RON - 29,8752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
13,9253 RON - 18,5671 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
30,0234 RON - 40,0476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
35.0
|
10.0
|
1.8
|
||
23,0607 RON - 30,7147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
20,3448 RON - 27,1099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
22,9126 RON - 30,5666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
18,0239 RON - 23,9989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
20,246 RON - 27,0112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
||
10,1724 RON - 13,5303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.0
|
1.5
|
0.7
|
||
10,5181 RON - 14,0241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.0
|
2.0
|
0.9
|
||
13,234 RON - 17,6289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
15,4561 RON - 20,5917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
26,0729 RON - 34,7639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina