Meniu Caută

Tampon cu împingere

În producție

Prítlačné podložky sa naskrutkujú na hroty piestu na použitie v priamočiarych svorkách. Piest tlačí dopredu, kým prítlačná podložka bezpečne nedrží obrobok. Tieto komponenty sú navrhnuté pre rýchle upnutie s variáciami veľkosti a dlhými otváracími a zatváracími pohybmi.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime cap Dimensiune filet Înălțime cap Lungimea filetului Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
  • din 3