Meniu Caută

Tije de acţionare pentru cutii de viteză

În producție

Ovládacie páky bez rukoväte majú na oboch koncoch závity, jedným koncom sa pripoja k prevodovému mechanizmu. na druhej strane je možné naskrutkovať rukoväť. Prevedenie z ocele alebo z nehrdzavejúcej ocele s mosadznou vložkou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Lungime filet lung Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M6
63.5 mm
12.7 mm
81,4478 RON - 81,4478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
152.4 mm
19.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10
152.4 mm
19.1 mm
52,9842 RON - 52,9842 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
63.5 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
127.0 mm
12.7 mm
91,0761 RON - 91,0761 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
203.2 mm
25.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
88.9 mm
12.7 mm
56,512 RON - 56,512 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
127.0 mm
12.7 mm