Meniu Caută

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică - Accesoriu pentru colectarea fibrei optice

În producție

Komponenty pre optické vlákna umožňujú mechanicky a bezpečne zakončiť malé viacvláknové káble s aramidovou výstuhou. Rozbočovač je možné vzájomne spájať a umožňuje rozbočenie až 4 káblov. K dispozícii je aj súprava so všetkými adaptérmi (OFM-4-05-19BLK). Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul minim al cablului compatibil Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
6.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
6.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
10.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
5.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
5.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
3.5 mm