Tubul drept de mascare este destinat acoperirii știfturilor și știfturilor lungi cu capace scurte. Poate fi tăiat la dimensiunea dorită și mascat cu o gaură prin care se trece diametrul exterior al tuburilor. Livrat în rulouri pentru un confort sporit.
Material: Silicon Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Lungime rolă | Material | d | WT | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79,4735 RON - 170,8977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
8,3903 RON - 8,3903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
45,7679 RON - 98,4182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
20,5779 RON - 20,5779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10,8153 RON - 10,8153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
14,9068 RON - 14,9068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
102,4795 RON - 220,3692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
12,0981 RON - 26,0154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
9,6871 RON - 9,6871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
16,2161 RON - 16,2161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
34,7767 RON - 74,7829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10,7116 RON - 23,677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
13,7345 RON - 13,7345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
17,3883 RON - 17,3883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
23,0146 RON - 52,5078 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
11,8838 RON - 27,0917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
8,1461 RON - 8,1461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
56,626 RON - 129,1746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicon
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
28,6689 RON - 28,6689 RON | 10 În stoc |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicon
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
16,5525 RON - 37,705 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicon
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina