Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Pe bază de cauciuc O singură față Anti-Răsucire Bandă

 (6 Produse)


Bandă adezivă metalică

Oceľová páska Duraco je vyrobená z tenkej nezmagnetizovanej ocele a je určená na uchytenie magnetov. Tento druh pásky je ideálnym protikusom k magnetickým páskam.

Bandă de mascare - pătrate

Maskovacie pásky, ktoré odolávajú teplotám do +260 C. Sú ideálne pre komplikované tvary, ktoré krytky alebo zátky nemôžu zakryť. Všetky maskovacie pásky sa dajú odstrániť bez zanechania zvyškov lepidla. Rýchle prilepenie šetriace čas.

Bandă de mascare la temperaturi ridicate

Naše vysokoteplotné maskovacie pásky sú dodávané na súvislých kotúčoch pre teploty od 80 C do 260 C. Ľahko sa odstraňujú bez zanechania zvyškov. Tieto pásky sú väčšinou univerzálne, vhodné pre väčšinu aplikácií pre nízke teploty, ako aj pre rôzne aplikácie pre vysoké teploty podľa požiadaviek vášho projektu.

Sortiment zahŕňa polyesterové pásky pre maximálnu teplotu do 180 C. Tenšia modrá verzia sa dodáva s hrúbkou pásky 25 mikrónov a je ideálna pre zakrivené aplikácie. Hrubšia zelená verzia je dodávaná s hrúbkou pásky 38 mikrónov a môže byť použitá na práškové lakovanie a eloxovanie.

Naša vysokovýkonná polyimidová páska je optimálna pre aplikácie s elektroforézne lakovanie (E-coating). Hnedá kotúčová páska je pre maximálnu teplotu do 260 C a je odolná voči chemikáliám a oderu.

Náš sortiment ponúka silikónovú obalovú gumovú pásku Eze pre maximálnu teplotu až 204 C. Táto páska je samozatavovacia, dokáže sa prilepiť k sebe a vytvorí homogénnu hmotu, ktorá poskytuje vynikajúce tesnenie. Ideálne pre predmety nepravidelného tvaru.

Prečo neskúsiť našu tkaninovú pásku zo sklených vlákien pre maximálnu teplotu do 250 C. Táto páska je odolná voči rozpúšťadlám a oderu a husto tkaný materiál má vynikajúcu pevnosť v pretrhnutí. Vhodné na krytie pri otryskávaní a pod.

Ponúkame tiež sortiment papierových maskovacích pások s rozsahom teplôt od 80 C do 180 C. Skvelá voľba pre lakovacie aplikácie..

Cod Serie: SR1059

Bandă de siguranţă şi de avertizare - role

Výstražná samolepiaca páska 3M™ 471/766. Bezpečnostný prvok, na vymedzenie priestoru, označenie nebezpečných miest a pod. Použitie na farebné vyznačovanie oblastí

Bandă pentru mascare - Discuri

Essentra Components má maskovacie disky v 5 rôznych materiáloch a sú k dispozícii v rôznych priemeroch a hrúbkach. Disky sú schopné odolávať niekoľkým teplotným rozsahom a používajú sa v množstve rôznych procesov..

Cod Serie: SR1058

Role de bandă din spumă cuî adeziv antiderapant

Pena NoSkid predstavuje protišmykový penový výrobok, potiahnutý z jednej strany vysoko priľnavým permanentným lepidlom. Používa sa na zabránenie posúvaniu zobrazovacích panelov alebo reklamných stojanov. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné na báze gumy na jednejstrane (neodporúča sa pre zariadenia s dopadom UV žiarenia). Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +175 F Použitie: zobrazovacie panely. Podložky pod myš. POP vývesky. Obloženie regálov. Malé zariadenia. Kancelárske výrobky