Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fixare prin împingere Protecție filet Buşoane obturatoare

 (3 Produse)


Buşoane Uniplug

Uniplugs sunt dopuri versatile concepute pentru o etanșare sigură și eficientă în diverse aplicații. Disponibile în diferite dimensiuni pentru a sigila diferite deschideri, cum ar fi găuri, țevi sau tuburi. Acestea asigură o potrivire perfectă care previne scurgerile, vibrațiile și pătrunderea prafului sau a umidității.

  • Alegerea ideală pentru sectoare precum industria auto, electronică și producție.
  • Proiectate cu precizie pentru a oferi o fixare fermă, prevenind scurgerile, vibrațiile și pătrunderea prafului sau umezelii.
Material: LDPE Culoare: Natural, Roșu Cod Serie: SR1039

Buşoane pentru filete NPT

Dopurile filetate NPT sunt utilizate pentru a sigila și proteja capetele țevilor și fitingurilor filetate BSP și NPT. Designul robust asigură că pot rezista la presiune ridicată, temperatură și deteriorări în timpul depozitării și transportului. Forma conică permite o potrivire strânsă, fără scurgeri pe diferite diametre interioare.

  • Utilizate pentru etanșarea și protejarea capetelor țevilor și fitingurilor filetate BSP/ NPT.
  • Designul robust le permite să reziste la presiuni ridicate, temperatură, coroziune, murdărie și deteriorări în timpul depozitării și transportului.
  • Utilizate în conducte de instalații sanitare, HVAC, industria auto și aplicații industriale.
Material: LDPE Culoare: Albastru Cod Serie: SR1114

Bușoane Ezeplug

Ezeplugs sunt concepute pentru a sigila și fixa găurile filetate. Acestea sunt prevăzute cu o clapetă de tragere centrală sau laterală pentru inserare și extragere ușoară. Disponibile în mai multe dimensiuni, acestea pot proteja peste 25 dimensiuni de filet imperial sau metric împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Fila de tragere flexibilă face ca îndepărtarea să fie simplă.

  • Include o clapetă de tragere centrală sau laterală care permite introducerea și scoaterea cu ușurință din orificiile filetate.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul depozitării și transportului.
  • Este simplu de instalat prin designul patentat cu montare rapidă și blochează bușonul pe poziție printr-o simplă apăsare.
Material: LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1055