Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Aceste articulații universale duble cu capete pline nealezate sunt componente mecanice utilizate atunci când sunt necesare unghiuri de îndoire semnificative sau când doi arbori sunt decalați unul față de celălalt. Forma lor distinctă le face perfecte pentru aplicații solicitante care necesită o capacitate mare de cuplu, rezistență la uzură și capacitatea de a suporta unghiuri de nealiniere semnificative.
Sunt proiectate pentru a rezista la sarcini enorme și pentru a oferi performanțe de lungă durată în medii dificile de lucru. Au o viteză maximă de deplasare de 1000 rpm pentru articulațiile cu rulmenți.
Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente corespunzătoare. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.
Aceste articulații universale simple cu capete solide nealezate sunt utilizate atunci când sunt necesare mobilitate de rotație și flexibilitate între arbori solizi și nealezați. Oferă o conexiune puternică și de încredere, făcându-le potrivite pentru aplicații grele.
Proiectate pentru a transmite cuplul și rotația între doi arbori nealiniați în timp ce acceptă nealinierea, cu o viteză maximă de antrenare a articulației de 1000 rpm. Sunt făcute pentru a oferi o rotație uniformă și de încredere, reducând în același timp frecarea și uzura.
Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Printre aplicațiile obișnuite se numără arbori de transmisie auto, mașini industriale și sisteme de direcție.
Aceste articulații universale simple sunt utilizate atunci când sunt necesare mobilitate de rotație și flexibilitate între arbori nealiniați. Transmit cuplul și rotația între doi arbori care nu sunt aliniați, în același timp permițând o nealiniere unghiulară.
Acestea sunt menite să transmită cuplul și să modifice lungimea, permițând în același timp ușoare nealinieri unghiulare între arborii de intrare și de ieșire. În plus, viteza de antrenare a articulațiilor universale cu rulmenți este disponibilă pentru 1000 rpm și 4000 rpm. Proiectate să suporte sarcini mari și să ofere performanțe consistente în condiții grele.
Disponibile cu rulmenți cu role simple sau cu ace, care sunt lubrifiați pe viață și nu necesită întreținere. La cerere, pot fi furnizate găuri cu cheie sau găuri pătrate. Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina