Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Garnituri inelare Manivele

 (1 Produsul)


Ring Seal Clamps

Cleme cu inel de etanșare disponibile în profile cu buză și fără buză. Oferă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, ceea ce contribuie la reducerea pierderilor de produse și la creșterea productivității. Acestea au calități mecanice și de etanșare puternice. Acestea au un sigiliu albastru pentru o identificare ușoară.

  • Clemele igienice de etanșare cu margini și fără margini reprezintă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, contribuind astfel la reducerea pierderii produselor și la creșterea productivității. Ideale pentru industria alimentară și industria farmaceutică.
  • Fragmente de mici dimensiuni între 2 și 3 mm pot fi ușor identificate prin echipamente de detectare a metalelor în linie, care sunt utilizate pentru detectarea produselor contaminate de liniile de proces.
  • Conform cu FDA.
Material: VMQ, FKM, EPDM Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053