Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Polipropilenă Manivele Sigilii cu cablu

 (2 Produse)


Sigilii Alulock

Sigiliile pentru cabluri cu corp metalic sunt concepute pentru securitate pe termen lung și sunt utilizate în întreaga lume pentru a proteja mărfurile în timpul importului și exportului. Cablul de oțel poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unui instrument (vândut separat) și se desface atunci când este tăiat pentru a preveni reutilizarea. În conformitate cu ISO17712:2023 și C-TPAT.

  • Sigiliile noastre pentru cabluri metalice pot fi utilizate în întreaga lume la securizarea bunurilor în timpul importului şi exportului. Aplicaţiile tipice includ containere de expediere, containere de marfă, transporturi feroviare, camioane şi remorci.
  • Cablul de oţel poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unei unelte.
  • În conformitate cu ISO17712: 2023 și C-TPAT cu diametrul cablului de 3,5 mm și mai mare.
Material: PP Culoare: Negru, Albastru, Roșu, Bronz Cod Serie: SRH0017, SRAluLock

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

Sigiliile de securitate oferă un sigiliu de siguranță pentru recipientele din plastic, oferind protecție împotriva furtului și contaminării. Ideal pentru utilizarea pe containerele de depozitare și de cumpărături. Disponibil în diferite stiluri, inclusiv încuietoare cu cablu și sigiliu EZE.

  • Sigiliile noastre de securitate oferă sigiliu anti-efracție pentru recipientele din plastic, plus protecție împotriva furtului și contaminării.
  • Ideale pentru utilizarea în containere de depozitare şi cumpărături.
Material: Oțel, PP, HIPS Culoare: Portocaliu, Galben, Roșu, Verde, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock