Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

DIN Polietilenă Bandă de marcare pardoseală Protecții complete pentru flanșe

 (2 Produse)


Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare

Protectorii de flanșe Push In Full Face sunt destinați protejării întregii fețe a flanșelor împotriva contaminării, în timpul depozitării și transportului. Dispune de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în orificiu. Are flanșe ANSI B16.5 Clasa 150 DIN2627 la 2638 și BS5504 ratinguri.

  • Protecțiile complete pentru flanșe au un design simplu prin împingere.
  • Aripioare flexibile care asigură fixarea fermă în orificiu, de fiecare dată.
  • ‌Nu necesită elemente de fixare.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1365

Protecţii flanșe

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353