Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Protiprachové krytky s prírubou zabezpečujú ochranu pre koncovky s priemerom 2,5 mm pred vplyvmi životného prostredia. Flexibilný materiál z čierneho termoplastického elastoméru (TPE) je v súlade s RoHS. Tento materiál je odolný a zabezpečuje priliehavé nasadenie.
Capacele pentru conectori de fibră optică împiedică elementele exterioare, corpurile străine nedorite și murdăria să pătrundă în fibre și fire. Gama noastră include capace de praf cu un lanț metalic lung de 2,5 inci. Opțiuni materiale; HDPE, PVC, oțel inoxidabil și TPE. Culori: negru, verde, natural, roșu și alb.
Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina