Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Nituri ghimpate Protector cu flanșă ridicată

 (2 Produse)


Nituri cu fixare prin împingere - Cu știft dublu, striat

Lamelový nit s dvojitým koncom; umožňujú slepé upevnenie dvoch panelov od stredu, takže nie je viditeľná žiadna hlava upevňovacieho prvku.

Jednoduchý dizajn umožňuje, aby bol nit úhľadne zatlačený na miesto a vytvára čistý povrch. Ideálne na spájanie a upevňovanie mäkkých plochých materiálov, ako napr. doskové, gumené a sekundárne panely.

Odolnejšie ako pri použití lepidla, poskytujú vysoké vyťahovacie zaťaženie a rýchlo a jednoducho sa inštalujú rukou.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: Čierna
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2


Cod Serie: SR1913

Nituri cu siguranță - ghimpate

Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.

Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.

Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6, polyamid 6.6 a polypropylén (PP)
  • Farby: priesvitná, čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 V0 a UL94 V2
  • Odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
  • Neodnímateľné


Cod Serie: SR2324