Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel Pistoane cu arc Protector cu flanșă ridicată

 (4 Produse)


Bolț cu arc - sferic - crestat

Acest piston cu arc cu bilă și crestat este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, o bilă din oțel inoxidabil și un mecanism cu arc. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale. În timp ce bila din inox este selectată pentru rezistența sa remarcabilă la coroziune, aceasta asigură longevitatea și fiabilitatea pistonului chiar și în condiții dificile. În plus, bila din oțel inoxidabil permite o funcționare lină, eliminând frecarea și uzura.

Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.

  • Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale.
  • Bila din oțel inoxidabil permite o funcționare lină, eliminând frecarea și uzura.
  • Poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel înnegri Cod Serie: SR32100

Bolț cu arc - știft - crestat

Aceste pistoane cu arc - cu știft - crestate sunt utilizate pentru poziționare, indexare, aplicarea presiunii, ridicare și blocare. Sunt alcătuite din trei părți: un corp filetat, un știft de piston și un mecanism cu arc. Arcul pistonului oferă forță pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Folosite în mod obișnuit pentru alinierea precisă și poziționarea sigură a componentelor. Extinderea sau retragerea bolțului pistonului poate bloca sau elibera o componentă, asigurând o aliniere precisă și prevenind mișcarea accidentală. Când știftul pistonului este extins, acesta se blochează pe poziție, împiedicând mișcarea sau dislocarea accidentală a componentei.

Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Știftul pistonului poate fi extins sau retras cu ușurință folosind forța manuală prin împingere, permițând ajustări sau schimbări rapide de poziție. Poate rezista la temperaturi de până la 250 C și este utilizat în mod obișnuit în sectoare industriale, cum ar fi proiectarea de mașini și dispozitive, electronice, echipamente medicale și de iluminat.

  • Extinderea sau retragerea bolțului pistonului poate bloca sau elibera o componentă, asigurând o aliniere precisă și prevenind mișcarea accidentală.
  • Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate.
  • Pot rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel negru Cod Serie: SR32150

Piston cu arc - știft - cap hexagonal

Acest piston cu arc cu un capăt de știft și priză hexagonală este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, un capăt cu știft și un mecanism cu arc, precum și o priză hexagonală. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Designul cu fante permite o ajustare ușoară și o aliniere precisă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului, în funcție de nevoile individuale. Știftul pistonului poate fi extins sau retras rapid folosind forța manuală prin împingere, permițând ajustări sau schimbări rapide de poziție.

Priza hexagonală facilitează acționarea pistonului cu arc cu o cheie hexagonală. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Dacă știftul este din termoplastic, acesta poate rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.

  • Are trei componente: un corp filetat, un capăt cu știft și un mecanism cu arc, precum și o priză hexagonală.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
  • Designul cu fante permite o ajustare ușoară și o aliniere precisă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, Oţel inoxidabil 303, Oțel negru Cod Serie: SR32200

Pistonuri cu arcc - Capat cu bilă - Hex

Pistoane cu arc cu o bilă și soclu hexagonal, sunt folosite pentru a localiza, aplica presiune și cu ridicare. Acestea constau din trei componente: corp filetat, bilă din oțel inoxidabil și mecanism cu arc. Primăvara oferă localizare și indexare rapidă.

Designul cu soclu hexagonal permite o instalare și ajustare ușoară, utilizând chei hexagonale standard, asigurând o potrivire sigură și o manipulare eficientă adaptată nevoilor individuale. Bila de inox este selectată pentru rezistența sa excepțională la coroziune, asigurând astfel longevitatea și fiabilitatea pistoanelor, chiar și în condiții dificile. Suprafața netedă a bilei din oțel inoxidabil permite un contact cu frecare redusă, ceea ce reduce uzura și îmbunătățește durata de viață atât a pistonului, cât și a componentelor sale asociate.

Corpul filetat simplifică integrarea în sistemele sau structurile existente. Opțiunile pentru forța de arc 'normală' și 'crescută' pot fi adaptate la aplicație.

  • Poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
  • Datorită durabilității și versatilității lor, aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în aplicații care necesită angajare și dezangajare frecventă.
  • Aplicațiile comune includ mecanisme de eliberare rapidă, dispozitive de asamblare, proiectarea mașinilor și a dispozitivelor, electronică și sisteme de blocare.
Material: Oțel înnegri, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SR31500