Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Polipropilenă Nituri cu clichet Protector cu flanșă ridicată

 (2 Produse)


Nituri striate - Clichet mamă/tată

Naše zatlačovacie upevňovacie prvky sú vyrobené z polyamidu 6.6, polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a z LDPE s polypropylénovou (PP) sponou.

Zostava nitu obsahuje sponu s vonkajším závitom a podložku s vnútorným závitom. Spona s vonkajším závitom zapadne do podložky s vnútorným závitom. Jednoduchá zostava sa používa na spojenie dvoch povrchov. Táto montáž nitmi je ideálnou voľbou pre vlnité panely.

  • Rýchla a jednoduchá montáž
  • Farby: prírodná, čierna, biela a vysoko číra (transparentná).


Cod Serie: SR1990

Protectoare cu flanșă cu împrejmuire înălțată

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LDPE, PE Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SR1355