Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Cauciuc Suporturi și amortizoare anti-vibrații

 (5 Produse)


Bucșe din cauciuc

Puzdro vyrobené z prírodného kaučuku a ocele. Tieto puzdrá sú k dispozícii v troch typoch a v rôznych veľkostiach, ktoré vyhovujú vašim potrebám.

Cod Serie: SR6485

Cilindri anti-vibrație

Acești cilindri sunt proiectați pentru a amortiza șocurile și pentru a absorbi și disipa vibrațiile, reducând impactul asupra echipamentelor sau structurilor din jur.

Prin amortizarea eficientă a vibrațiilor, cilindrii anti-vibrații ajută la îmbunătățirea performanței, fiabilității și duratei de viață a echipamentului. În plus, acțiunea de amortizare a acestor cilindri ajută la minimizarea zgomotului creat de vibrații, rezultând un mediu de lucru mai liniștit și plăcut.

Ele nu trebuie niciodată montate cu tensiune, ci cu sarcini uniforme și trebuie utilizate numai în direcții axiale sau radiale. Sunt adesea folosite la mașini, compresoare, unități de aer condiționat și echipamente de inginerie ușoară.

  • Atenuează șocurile și absorb și disipează vibrațiile.
  • Nu trebuie montați niciodată cu tensiune, ci cu sarcini uniforme.
  • Folosite numai în direcții axiale sau radiale.
Material: Oțel Cod Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Garnituri anti-vibrație

Priechodky pre osadené skrutky pôsobia ako dorazy a tlmiče vibrácií, sú vhodné pre zariadenia, v ktorých je nevyhnutný pohyb. Tieto výrobky sú tiež určené na pomoc pri znižovaní hluku. Vyrobené z čiernej neoprénovej gumy, tvrdosť 60 Shore. Povrchová úprava s čírym dichromatovým pokovovaním. Odoláva teplotám od -40 do 50 ºC.

Suporturi amortizoare KPR

Antivibračné strojové prvky s puzdrom z pozinkovanej ocele ST37 a s výliskom z prírodného kaučuku. Tieto tlmiace prvky sú z kaučuku tvrdosti 60 Shore a v sortimente ponúkame varianty s bezpečným rozpojením. Tieto prvky sú k dispozícii v kombinácii typov a veľkostí závitov.

Suporturi tip sandwich

Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.

Cod Serie: SR5495