Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Acetal Nituri cu înclichetare Tije

 (3 Produse)


Elemente de fixare cu sfert de rotație

Štvrťotáčkové nity zapadnú do zásuviek a upevňujú sa otočením kolíka o 90 – proces známy ako „štvrťotáčkové otáčanie“. Upevňovací prvok poskytuje predvídateľnú prídržnú silu a ponúka zarážku v uzamknutej polohe, ktorá odoláva chybnému otvoreniu. Riešenie, ktoré je rýchle, ale bezpečné pri montáži. Sú to rýchloupevňovacie prvky pre trvalé riešenie montáže. Ideálna voľba, vhodné pre bezpečnostné panely a súčasti, ktoré sa musia rýchle vymeniť.

Inštalácia a demontáž: Použite plochý skrutkovač alebo mincu a otočte spoj o štvrť otáčky. Tým sa uvoľní spodný panel, zatiaľ čo upevňovací prvok zostane v odnímateľnom paneli. Prípadne zatlačte piest do priechodky pomocou kladiva, čím sa uzamknú dva panely dohromady.

Náš sortiment štvrťotáčkových nitov je dostupný v rôznych materiáloch: acetálový kopolymér, acetál RMS-14, polyoxymetylén (POM), nylon 6.6 a polyamid.

  • Typy s krížom a drážkou
  • Vhodné pre široký rozsah hrúbok panelov a veľkostí montážnych otvorov
  • Rýchla montáž a uvoľnenie
  • Zamyká a odomyká jednoduchým otočením o štvrť otáčky
  • Materiály: acetál, acetálový kopolymér, POM, nylon a PA
  • K dispozícii triedy horľavosti: UL94 HB a UL94 V2
  • Farby: čierna, prírodná a biela


Cod Serie: SR2309

Nituri cu fixare prin împingere - Nituri cu expansiune

Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.

Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.

Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.


  • Farby: čierna, sivá, prírodná a biela
  • Triedy ohňovzdornosti UL94 V0, UL94 V1 a UL94 V2


Cod Serie: SR1963

Nituri șurub din plastic

Plastové skrutkovacie nity sú rýchloupínacie spojovacie prvky vhodné pre bezpečnostné panely a komponenty, ktoré je potrebné rýchlo vymeniť. Možno ich ľahko nainštalovať, utiahnuť, uvoľniť a odstrániť pomocou krížového skrutkovača.

Náš sortiment zahŕňa niekoľko druhov materiálu vrátane nitov z polyamidu 6.6, ktoré majú krížovú drážku na jednoduchú montáž alebo demontáž. Vďaka dobrým elektroizolačným vlastnostiam sú ideálne na použitie v elektrických a elektronických zostavách. Sortiment nylonových nitov dopĺňajú varianty s vysokou pevnosťou vyrobené z polyamidu s tlmiacim účinkom, ktoré ponúkame s možnosťou výberu materiálu čapu. Acetálový čap je ideálny na použitie pre plné alebo duté materiály, vrátane dreva, betónu, kovu, plastu, dlaždíc alebo malty. Variant z pozinkovanej ocele poskytuje vynikajúcu tepelnú a elektrickú izoláciu, ako aj vysokú vytrhávaciu silu. K dispozícii sú aj varianty vyrobené z polyamidu PA6, ktoré sú vhodné pre väčšie priemery otvorov a ponúkajú vysokú retenčnú silu.

  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Vysoká pevnosť a univerzálnosť
  • Farby: biela, čierna a prírodná
  • Typy hláv: guľatá, hríbová a v tvare nosníka
  • Typy s krížovou a plochou drážkou


Cod Serie: SR1962