Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

RoHS Metal Sistem de blocare cu cilindru Tije

 (2 Produse)


Încuietori cu camă

Încuietorile cu came sunt concepute să blocheze și să asigure accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă care este asigurată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.

Aceste încuietori oferă o asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.

Gama este disponibilă cu o serie de tipuri de încuietori, incluzând: cu cheie principală, cu cheie la fel și cu cheie diferită.

  • Materiale: oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Opțiuni de finisare: vopsire cu pulbere, cromat și oțel inoxidabil
  • Culori: negru și natural (argintiu)

Încuietori cu sfert de rotație - securizate

Bezpečnostná štvrťotáčková západka má triedu IP65 a je vhodný pre ľavé alebo pravé prevedenie. Keď je zámok odomknutý, kľúč slúži ako rukoväť. Kľúč je špecifický pre tento zámok a je potrebné ho objednať so zámkom. Na výber je pochrómovaný kľúč (16711E) alebo kľúč s čiernym poťahom (16712E).