Menu Search

ปลอกสายเคเบิลแบบถักป้องกันการเสียดสี

มีในสต็อก

ปลอกสายเคเบิลแบบถักช่วยป้องกันสายเคเบิลและท่อจากการเสียดสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความยาวของม้วน เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
1,424.4863 ฿ - 1,578.3802 ฿ 8 มีในสต็อก
1.0 mm
60.9 m
5.0 mm
1,940.2294 ฿ - 2,149.8398 ฿ 5 มีในสต็อก
20.0 mm
15.2 m
35.0 mm
4,906.9391 ฿ - 5,437.053 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
10 mm
15.0 m
26 mm
3,517.0748 ฿ - 3,897.0381 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3 mm
30.0 m
9 mm
2,575.4318 ฿ - 2,853.6661 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1 mm
30.0 m
6 mm
1,510.2784 ฿ - 1,673.4435 ฿ 6 มีในสต็อก
10.0 mm
30.5 m
18.0 mm
3,013.7037 ฿ - 3,339.2845 ฿ 1 มีในสต็อก
64.0 mm
15.2 m
80.0 mm
5,082.9536 ฿ - 5,632.0785 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.2 mm
30.0 m
14 mm
7,374.3288 ฿ - 8,171.0055 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
18 mm
15.0 m
40 mm
1,312.7812 ฿ - 1,454.6021 ฿ 10 มีในสต็อก
3.0 mm
60.9 m
8.0 mm
1,167.565 ฿ - 1,293.6989 ฿ 1 มีในสต็อก
18.0 mm
15.2 m
28.0 mm
2,323.4987 ฿ - 2,574.5217 ฿ 2 มีในสต็อก
40.0 mm
15.2 m
54.0 mm
841.025 ฿ - 931.881 ฿ 8 มีในสต็อก
5.0 mm
30.5 m
10.0 mm
1,144.8421 ฿ - 1,268.5221 ฿ 58 มีในสต็อก
14.0 mm
15.2 m
23.0 mm
1,203.2489 ฿ - 1,333.2421 ฿ 13 มีในสต็อก
7.0 mm
30.5 m
12.0 mm
3,558.9782 ฿ - 3,943.4744 ฿ 48 มีในสต็อก
45.0 mm
15.2 m
70.0 mm
4,333.5208 ฿ - 4,801.6899 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7 mm
15.0 m
20 mm
1,742.6296 ฿ - 1,930.8912 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
30.0 mm
15.2 m
42.0 mm
2,768.0926 ฿ - 3,067.1448 ฿ 3 มีในสต็อก
35.0 mm
15.2 m
48.0 mm
9,303.5291 ฿ - 10,308.6205 ฿ 1 มีในสต็อก
27.0 mm
  • จาก 2
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 3.0 mm | 0.118 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in ความยาวของม้วน - 60.9 m | 199.803 ft สีดำ

900289

ช่วงราคา
1,578.3802 ฿ - 1,424.4863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 30.0 mm | 1.181 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 20.0 - 35.0 mm | 0.787 - 1.378 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900297

ช่วงราคา
2,149.8398 ฿ - 1,940.2294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    35.0 mm
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 25.0 mm | 0.984 in ความยาวของม้วน - 15.0 m | 49.213 ft สีดำ

900416

ช่วงราคา
5,437.053 ฿ - 4,906.9391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyester Monofilament
  • วัสดุ
    โพลีอีสเตอร์
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, VW-1
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 8.0 mm | 0.315 in ความยาวของม้วน - 30.0 m | 98.425 ft สีดำ

900413

ช่วงราคา
3,897.0381 ฿ - 3,517.0748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyester Monofilament
  • วัสดุ
    โพลีอีสเตอร์
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, VW-1
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 5.0 mm | 0.197 in ความยาวของม้วน - 30.0 m | 98.425 ft สีดำ

900412

ช่วงราคา
2,853.6661 ฿ - 2,575.4318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyester Monofilament
  • วัสดุ
    โพลีอีสเตอร์
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, VW-1
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 15.0 mm | 0.591 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.0 - 18.0 mm | 0.394 - 0.709 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft สีดำ

900294

ช่วงราคา
1,673.4435 ฿ - 1,510.2784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 76.0 mm | 2.992 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 64.0 - 80.0 mm | 2.52 - 3.15 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900302

ช่วงราคา
3,339.2845 ฿ - 3,013.7037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    80.0 mm
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 13.0 mm | 0.512 in ความยาวของม้วน - 30.0 m | 98.425 ft สีดำ

900414

ช่วงราคา
5,632.0785 ฿ - 5,082.9536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyester Monofilament
  • วัสดุ
    โพลีอีสเตอร์
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, VW-1
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 38.0 mm | 1.496 in ความยาวของม้วน - 15.0 m | 49.213 ft สีดำ

900417

ช่วงราคา
8,171.0055 ฿ - 7,374.3288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyester Monofilament
  • วัสดุ
    โพลีอีสเตอร์
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, VW-1
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 6.0 mm | 0.236 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in ความยาวของม้วน - 60.9 m | 199.803 ft สีดำ

900290

ช่วงราคา
1,454.6021 ฿ - 1,312.7812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 25.0 mm | 0.984 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 18.0 - 28.0 mm | 0.709 - 1.102 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900296

ช่วงราคา
1,293.6989 ฿ - 1,167.565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    28.0 mm
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 50.0 mm | 1.969 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 40.0 - 54.0 mm | 1.575 - 2.126 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900300

ช่วงราคา
2,574.5217 ฿ - 2,323.4987 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    54.0 mm
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 8.0 mm | 0.315 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft สีดำ

900291

ช่วงราคา
931.881 ฿ - 841.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 20.0 mm | 0.787 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 14.0 - 23.0 mm | 0.551 - 0.906 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900295

ช่วงราคา
1,268.5221 ฿ - 1,144.8421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    23.0 mm
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 10.0 mm | 0.394 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.0 - 12.0 mm | 0.276 - 0.472 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft สีดำ

900292

ช่วงราคา
1,333.2421 ฿ - 1,203.2489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 64.0 mm | 2.52 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 45.0 - 70.0 mm | 1.772 - 2.756 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900301

ช่วงราคา
3,943.4744 ฿ - 3,558.9782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    70.0 mm
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 19.0 mm | 0.748 in ความยาวของม้วน - 15.0 m | 49.213 ft สีดำ

900415

ช่วงราคา
4,801.6899 ฿ - 4,333.5208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyester Monofilament
  • วัสดุ
    โพลีอีสเตอร์
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN5510, VW-1
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 40.0 mm | 1.575 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 30.0 - 42.0 mm | 1.181 - 1.654 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900298

ช่วงราคา
1,930.8912 ฿ - 1,742.6296 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    42.0 mm
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 45.0 mm | 1.772 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 35.0 - 48.0 mm | 1.378 - 1.89 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900299

ช่วงราคา
3,067.1448 ฿ - 2,768.0926 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    48.0 mm
สายถักหุ้มสายไฟ ความยาวของม้วน - 30.0 m | 98.425 ft สีดำ

900424

ช่วงราคา
10,308.6205 ฿ - 9,303.5291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    โพลีอีสเตอร์
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • มาตรฐาน
    DIN 5510, BS6853