Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ที่จับหลากหลายแบบของเราเหมาะสำหรับการใช้งานประเภทต่าง ๆ เรามีที่จับมากมายให้เลือก รวมถึงที่จับสำหรับยึดนิ้วที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้นิ้วจับยึดอย่างแน่นหนา เราเสนอตัวเลือกหลากชนิดทั้งแบบที่ไม่มีปลอกนิ้ว แบบที่จับสำหรับรถเข็นเด็ก และแบบที่จับโดยใช้ฝ่ามือ
ส่วนใหญ่แล้ว เรามีตัวเลือกที่ทำจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) สีดำ และยังมีตัวเลือกที่ทำจาก PVC ที่ยืดหยุ่นและมีสีขาวด้วย PVC มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ทนทานต่ออุณหภูมิได้ต่ำ และทนต่อสารเคมีต่าง ๆ ได้น้อย ตัวเลือกที่ใช้ฝ่ามือจับอย่างสะดวกทำจากพอลิเอไมด์ (PA) เสริมสีดำ ที่ได้จากเทคโนพอลิเมอร์ วัสดุไฟเบอร์กลาสนี้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานสูงมาก
วัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทานเหล่านี้เหมาะสำหรับห่อหุ้มขนาดแท่งเหล็กมาตรฐาน รถลากของที่ใช้มือจับ เครื่องตอกอัด เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ปลายหน้าแปลน | สี | วัสดุ | ประเภทจับ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | ความยาว | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.8691 ฿ - 51.933 ฿ | 2265 มีในสต็อก |
ใช่
|
สีดำ
|
PVC
|
มีที่จับ
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
38.8382 ฿ - 43.0321 ฿ | 1 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับกลม
|
1.000 in
25.4 mm
|
|
||
111.3348 ฿ - 123.3632 ฿ | 193 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับรถเข็นเด็ก
|
0.626 in
15.9 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
41.5687 ฿ - 46.0616 ฿ | 18 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
1.750 in
44.5 mm
|
|
||
44.6294 ฿ - 49.4524 ฿ | 1602 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับกลม
|
0.750 in
19.1 mm
|
|
||
41.7829 ฿ - 46.298 ฿ | 6 มีในสต็อก |
ใช่
|
สีดำ
|
PVC
|
มีที่จับ
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
44.6294 ฿ - 49.4524 ฿ | 4 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับกลม
|
0.875 in
22.2 mm
|
|
||
19.5373 ฿ - 21.6477 ฿ | 865 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
ไม่มีที่จับ
|
0.874 in
22.2 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
19.3455 ฿ - 21.4335 ฿ | 10789 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
ไม่มีที่จับ
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
41.5732 ฿ - 46.066 ฿ | 115 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มีที่จับ
|
1 in
25.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
156.8654 ฿ - 173.8106 ฿ | 348 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มีที่จับ
|
0.752 in
19.1 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
26.7428 ฿ - 29.6339 ฿ | 713 มีในสต็อก |
ใช่
|
สีดำ
|
PVC
|
มีที่จับ
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
36.2996 ฿ - 40.2213 ฿ | 15 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
|
|
||
58.0454 ฿ - 64.3184 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
|
|
||
56.7783 ฿ - 62.913 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
|
|
||
100.6269 ฿ - 111.4998 ฿ | 1126 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มีที่จับ
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
44.79 ฿ - 49.6308 ฿ | 1150 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มีที่จับ
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
35.9203 ฿ - 39.8019 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
1.060 in
26.9 mm
|
|
||
91.6056 ฿ - 101.5014 ฿ | 1807 มีในสต็อก |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มีที่จับ
|
1 in
25.4 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
50.077 ฿ - 55.4889 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ไม่
|
สีดำ
|
PVC
|
มือจับแบบเรียว
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ