Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Vetoakselin suojuksia käytetään vetoakselin ja sitä ympäröivien laakerien suojaamiseen ja peittämiseen öljyltä ja useilta kemikaaleilta.Sopii DIN 748, IEC 600-72 ja ISO 775 R -versioihin Materiaali: LDPE, Joustava PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1079
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d | H | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2663 € - 0,296 € | 90 Varastossa |
2.579 in
65.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,1342 € - 0,1781 € | 276 Varastossa |
1.012 in
25.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,4373 € - 0,5835 € | 466 Varastossa |
2.185 in
55.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,1701 € - 0,4773 € | 300 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,3761 € - 0,5024 € | 687 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,2366 € - 0,3163 € | 5318 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,2791 € - 0,3721 € | 5 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.709 in
94.2 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,1274 € - 0,1701 € | 9441 Varastossa |
0.898 in
22.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,1342 € - 0,1781 € | 3937 Varastossa |
1.016 in
25.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,1887 € - 0,2512 € | 1459 Varastossa |
1.39 in
35.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,4612 € - 0,6154 € | 6886 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,194 € - 0,2591 € | 400 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,1153 € - 0,3237 € | 7190 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,6018 € - 1,2638 € | 65 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
6.425 in
163.2 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,4763 € - 0,4763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.78 in
96.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,3269 € - 0,3648 € | 489 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,1501 € - 0,5746 € | 1200 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,1139 € - 0,5658 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 1,0861 € - 1,2082 € | 11 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,3241 € - 0,3424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyvinyylikloridi
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa