Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

ANSI Muovi

 (8 Tuotteet)


Flänsskydd med upphöjda flänsar

Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.

Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Tarjoaa koko pinnan suojausta korkeapaineisille käyttökohteille.
  • Korvakkeet asettuvat tiukasti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
  • Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky.
Materiaali: LDPE, PE Väri: Musta, Sininen Sarjanumero: SR1355

Laippasuojat

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Liimattavat kohopintalaippasuojukset

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361

Liimattavat täyspintalaippasuojukset

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Koko pinnan laippasuojukset ovat liimapintaisia, ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.
  • Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissa.
  • Täyttää ANSI B16.5 ja ASME B16.47 -standardien vaatimukset 15 naulan (lb) luokituksella.
Materiaali: PE Väri: Musta Sarjanumero: SR1373

Pulttireikien laippasuojukset

Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.

Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.

Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).

  • Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä, ja tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
  • Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille.
  • Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172

Rihlatut putkisuojat

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Se suojaa lialta, pölyltä ja roskilta.Suunniteltu putki-, LVI-ja teollisiin käyttökohteisiin.Se kestää korkeintaan 79,4 C lämpötilaa. Materiaali: LDPE Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1046

Sisään painettavat täyspintalaippasuojukset

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Koko pinnan laippasuojukset on helppo painaa sisään.
  • Joustavat rihlat takaavat aina tiiviin istumisen reiässä.
  • Ei vaadi kiinnikkeitä.
Materiaali: LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1365

Standardikokoiset putkisuojat

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340