Menü Keresés

Access Hardver


Reteszek, zárak és zsanérok
  • A gépházak, szekrények és ipari egységek biztonságban tartása nélkülözhetetlen a sikeres alkalmazás kiépítéséhez. A több mint 2000 alkatrésszel a reteszeink és záraink különböző változatait a legszigorúbb ipari szabványoknak (például RoHS és Reach) megfelelően készítjük. Amikor az alkalmazásokat folyamatosan használja, biztonságra és funkcionalitásra van szüksége, ezért szerepelnek kínálatunkban a behúzós zárak és a panelzárak. A szekrények hajlamosak lehetnek a szennyeződés és a folyadékok bejutására, ebben segíthetnek a záraink, például a vitrinzárak és az üvegajtó zárak. Nem tudja eldönteni, milyen megoldásra van szüksége? Nézze meg az útmutatóinkat és praktikus tanácsainkat, a Berendezés-építési alkatrészek gyors útmutatóját és a Tervezőmérnöki útmutatót berendezés-építési alkatrészekhez.

Tömítések és plombák
  • Tömítéseinket hosszú élettartamú anyagokból, például EDPM-ből és PVC-ből gyártjuk.
    • Ezekkel az alkatrészekkel megelőzhető a szivárgás és maximális hatékonyság biztosítható.
    • Általánosan autógyártási, építési, épületgépészeti és gyártási ágazatokban használatos.
    • Válasszon az erős szigeteléshez szükséges tömítések kínálatából, többek között:tömítőszalag, ablakszigetelő szalag és rugalmasívelt tömítésekkülönféle alkalmazásokban.
    A zsanérok,reteszek és zárak széles választékával átfogó megközelítést biztosíthat hardverigényeihez.

Zsanérok
  • A zsanérok is különböző erősségűek - akár kis vagy nagy teherbírású alkalmazásokhoz használja; próbálja ki a nagy teherbírású tompa végű zsanérokat, a tompa végű szekrényzsanérokat, a lövedék alakú zsanérokat, zongorapántokat, folyamatos zsanérokat, sarokpántokat és szögtartó zsanérokat. Nem tudja eldönteni, milyen megoldásra van szüksége? Nézze meg az útmutatóinkat és praktikus tanácsainkat, a Berendezés-építési alkatrészek gyors útmutatóját és a Tervezőmérnöki útmutatót berendezés-építési alkatrészekhez.